Axial-Rillenkugellager / T Serie / einreihig / rostfreier Stahl

Axial-Rillenkugellager / T Serie / einreihig / rostfreier Stahl
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 5 - 10 mm / [Außendurchmesser] 11 - 18 mm / [Breite] 4.5 - 5.5 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Axial-Rillenkugellager von MINEBEA berücksichtigt werden. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Axial-Rillenkugellager zwischen 5 und 10 mm und den Außendurchmesser zwischen 11 und 18 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 4.5 und 5.5 mm.


Herstellerdetails:
Typ, der axiale Belastung unterstützt. Kann keine radiale Belastung aufnehmen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DDT-1150
DDT-1260
DDT-1680
DDT-1810
DDT-1810DSG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Type

3.56 €

1 6 Arbeitstage 5114.5No groove

4.57 €

1 6 Arbeitstage 6124.5No groove

4.66 €

1 6 Arbeitstage 8165No groove

4.95 €

1 6 Arbeitstage 10185.5No groove

10.20 €

1 6 Arbeitstage 10185.5With groove

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

der Bauform Thrust Ball Werkstoff Ringe Stainless Steel Werkstoff Kugeln Stainless Steel
Ausführung Außenring Flat Umgebungsbedingungen Standard Maßeinheit Meter Size
Präzision (JIS) Grade 0 Lastrichtung Thrust Anzahl der Kugelreihen Single Row
Halterung Punching

Technischer Support