Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

NPT-Verbinder SP / Stecker Wasserreservoir

NPT-Verbinder SP / Stecker Wasserreservoir
  • Mengenrabatt

Fast delivery available for NPT screw fittings compliant with the NPT (National Taper Pipe Thread) standards.
Comparable JIS-compliant PT screws are also available.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NPT-SP-8A
NPT-SP-8A-SUS
NPT-SP-10A
NPT-SP-10A-SUS
NPT-SP-15A
NPT-SP-15A-SUS
NPT-SP-20A
NPT-SP-20A-SUS
NPT-SP-25A
NPT-SP-25A-SUS
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Werkstoff Gewinde-Nenn-Ø M1

2.61 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Stahl] Kohlenstoffstahl1/4B (8A)

13.95 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-1/4B (8A)

2.64 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Stahl] Kohlenstoffstahl3/8B (10A)

14.31 €

4 Arbeitstage -3/8B (10A)

1.97 €

5 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl1/2B (15A)

18.15 €

5 Arbeitstage -1/2B (15A)

11.39 €

4 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl3/4B (20A)

23.48 €

5 Arbeitstage -3/4B (20A)

14.51 €

5 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl1B (25A)

31.12 €

5 Arbeitstage -1B (25A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde (Anschluss) Anschlussform Stopfen
Max. Betriebsdruck(MPa) 12 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Dampf / Öl Oberflächenbehandlung NA
Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA Dicke Grundkörper Sch.80

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support