Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | ||
30.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | ||
19.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 1/2B (15A) | 1/4B (8A) | ||
35.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1/2B (15A) | 1/4B (8A) | ||
19.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | ||
33.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | ||
20.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 3/4B (20A) | 3/8B (10A) | ||
43.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3/4B (20A) | 3/8B (10A) | ||
20.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | ||
43.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | ||
27.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 1B (25A) | 1/2B (15A) | ||
70.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1B (25A) | 1/2B (15A) | ||
25.81 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 1B (25A) | 3/4B (20A) | ||
70.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1B (25A) | 3/4B (20A) | ||
36.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | ||
36.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | ||
49.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | ||
49.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | ||
63.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 2B (50A) | 1B (25A) | ||
63.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | ||
63.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | Anschlussform | Reduzierstück |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | R | Max. Betriebsdruck(MPa) | 12 |
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Dampf / Öl | Oberflächenbehandlung | NA | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Mehr als 2,0 MPa |
Kunststoff-Innenauskleidung | NA | Dicke Grundkörper | Sch.80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften