Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 23/1/2022 bis 0:00 (CET) 24/1/2022 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Spezialgelenk für Rohrleitung SWXPTS / Buchsen mit unterschiedlichem Durchmesser

Spezialgelenk für Rohrleitung SWXPTS / Buchsen mit unterschiedlichem Durchmesser

All kinds of unique fittings are available. Insert fitting and tapered screw (PT) conversion socket (reducing).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SWXPTS-10AX8A
SWXPTS-10AX8A-SU4
SWXPTS-15AX8A
SWXPTS-15AX8A-SU4
SWXPTS-15AX10A
SWXPTS-15AX10A-SU4
SWXPTS-20AX10A
SWXPTS-20AX10A-SU4
SWXPTS-20AX15A
SWXPTS-20AX15A-SU4
SWXPTS-25AX15A
SWXPTS-25AX15A-SU4
SWXPTS-25AX20A
SWXPTS-25AX20A-SU4
SWXPTS-32AX20A
SWXPTS-32AX25A
SWXPTS-40AX25A
SWXPTS-40AX32A
SWXPTS-50AX25A
SWXPTS-50AX32A
SWXPTS-50AX40A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Werkstoff Größe Passender Rohraußen-Ø
(mm)

10.13 €

5 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl1/4B (8A)17.3

13.53 €

5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1/4B (8A)17.3

10.13 €

5 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl1/4B (8A)21.7

16.94 €

5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1/4B (8A)21.7

10.13 €

5 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl3/8B (10A)21.7

16.94 €

5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3/8B (10A)21.7

11.30 €

5 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl3/8B (10A)27.2

20.34 €

5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3/8B (10A)27.2

11.30 €

5 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl1/2B (15A)27.2

20.34 €

5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1/2B (15A)27.2

13.26 €

5 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl1/2B (15A)34.0

27.84 €

5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1/2B (15A)34.0

13.26 €

5 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl3/4B (20A)34.0

27.84 €

5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3/4B (20A)34.0

18.49 €

5 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl3/4B (20A)42.7

18.49 €

5 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl1B (25A)42.7

22.41 €

5 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl1B (25A)48.6

22.41 €

5 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl1 1/4B (32A)48.6

31.57 €

5 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl1B (25A)60.5

31.57 €

5 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl1 1/4B (32A)60.5

31.57 €

5 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl1 1/2B (40A)60.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ausführung Lochschweißung Passform Muffe Ausführung mit mehreren Abgängen Eingesteckt
Oberflächenbehandlung NA Nenndicke SCH80 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Dampf / Öl
Max. Betriebsdruck(MPa) 12

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support