Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Spezialgelenk für Rohrleitung PT45° CUT / Cut Boss

Spezialgelenk für Rohrleitung PT45° CUT / Cut Boss

[Features]
· All kinds of unique fittings are available.
▪ A fitting with one side cut to 45° (one side PT screw).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PT-45CUT-8A-80L
PT-45CUT-8A-80L-SU4
PT-45CUT-10A-80L
PT-45CUT-10A-80L-SU4
PT-45CUT-15A-100L
PT-45CUT-15A-100L-SU4
PT-45CUT-20A-100L
PT-45CUT-20A-100L-SU4
PT-45CUT-25A-100L
PT-45CUT-25A-100L-SU4
PT-45CUT-32A-100L
PT-45CUT-32A-100L-SU4
PT-45CUT-40A-100L
PT-45CUT-40A-100L-SU4
PT-45CUT-50A-110L
PT-45CUT-50A-110L-SU4
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Werkstoff Größe Passender Rohraußen-Ø
(mm)

20.45 €

5 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl1/4B (8A)13.8

53.04 €

5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1/4B (8A)13.8

20.45 €

5 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl3/8B (10A)17.3

53.04 €

5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3/8B (10A)17.3

23.07 €

5 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl1/2B (15A)21.7

53.04 €

5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1/2B (15A)21.7

24.38 €

5 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl3/4B (20A)27.2

63.94 €

5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3/4B (20A)27.2

29.61 €

5 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl1B (25A)34.0

78.25 €

5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1B (25A)34.0

41.38 €

5 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl1 1/4B (32A)42.7

89.94 €

5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1 1/4B (32A)42.7

49.23 €

5 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl1 1/2B (40A)48.6

117.72 €

5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1 1/2B (40A)48.6

62.31 €

5 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl2B (50A)60.5

154.10 €

5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)2B (50A)60.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ausführung Lochschweißung Passform Sonstige Ausführung mit mehreren Abgängen Eingesteckt
Oberflächenbehandlung NA Nenndicke SCH80 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Dampf / Öl
Max. Betriebsdruck(MPa) 12

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support