Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Spezialgelenk für Rohrleitung SW UB / B-Modellverbindung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SW-UB-8A
SW-UB-8A-SU4
SW-UB-10A
SW-UB-10A-SU4
SW-UB-15A
SW-UB-15A-SU4
SW-UB-20A
SW-UB-20A-SU4
SW-UB-25A
SW-UB-25A-SU4
SW-UB-32A
SW-UB-32A-SU4
SW-UB-40A
SW-UB-40A-SU4
SW-UB-50A
SW-UB-50A-SU4
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Werkstoff Größe Passender Rohraußen-Ø
(mm)

20.69 €

5 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl1/4B (8A)13.8

51.25 €

5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1/4B (8A)13.8

20.69 €

5 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl3/8B (10A)17.3

51.25 €

5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3/8B (10A)17.3

26.21 €

5 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl1/2B (15A)21.7

59.31 €

5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1/2B (15A)21.7

31.29 €

5 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl3/4B (20A)27.2

81.03 €

5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3/4B (20A)27.2

35.53 €

5 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl1B (25A)34.0

103.45 €

5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1B (25A)34.0

53.53 €

5 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl1 1/4B (32A)42.7

160.42 €

5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1 1/4B (32A)42.7

108.53 €

5 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl1 1/2B (40A)48.6

231.25 €

5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1 1/2B (40A)48.6

140.00 €

5 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl2B (50A)60.5

304.17 €

5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)2B (50A)60.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ausführung Lochschweißung Passform Verschraubung mit Außen- und Innengewinde Ausführung mit mehreren Abgängen Eingesteckt
Oberflächenbehandlung NA Nenndicke SCH80 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Dampf / Öl
Max. Betriebsdruck(MPa) 12

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support