Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Spezialgelenk für Rohrleitung SW UD / D-Modellverbindung

Spezialgelenk für Rohrleitung SW UD / D-Modellverbindung

An SW UD/D type union special fitting for pipes—manufactured by Fuji Special Inc., with an excellent track record for high-pressure fittings requiring high quality.
· Materials: carbon steel, SUS304/nominal diameters: 1/4B (8A), 3/8B (10A), 1/2B (15A), 3/4B (20A), 1B (25A), 1 1/4B (32A), 1 1/2B (40A), 2B (50A)
· Working fluid: water, steam, oil

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SW-UD-8A
SW-UD-8A-SU4
SW-UD-10A
SW-UD-10A-SU4
SW-UD-15A
SW-UD-15A-SU4
SW-UD-20A
SW-UD-20A-SU4
SW-UD-25A
SW-UD-25A-SU4
SW-UD-32A
SW-UD-40A
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattLieferzeit?Werkstoff Größe Passender Rohraußen-Ø
(mm)

40.01 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl1/4B (8A)13.8

146.21 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1/4B (8A)13.8

40.01 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl3/8B (10A)17.3

146.21 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3/8B (10A)17.3

50.20 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl1/2B (15A)21.7

158.58 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1/2B (15A)21.7

65.95 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl3/4B (20A)27.2

233.78 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3/4B (20A)27.2

99.28 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl1B (25A)34.0

356.07 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1B (25A)34.0

107.63 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl1 1/4B (32A)42.7

133.82 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl1 1/2B (40A)48.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ausführung Lochschweißung Passform Verschraubung Innengewinde-Innengewinde (90°-Winkelstücke) Oberflächenbehandlung NA
Nenndicke SCH80 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Dampf / Öl Max. Betriebsdruck(MPa) 12

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support