Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Rollenbahnen für mittlere Traglast Einzelrollen FMS57R mit Wellen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SF-FMS57R-P1-100
SF-FMS57R-P1-1000
SF-FMS57R-P1-150
SF-FMS57R-P1-200
SF-FMS57R-P1-300
SF-FMS57R-P1-400
SF-FMS57R-P1-500
SF-FMS57R-P1-600
SF-FMS57R-P1-700
SF-FMS57R-P1-800
SF-FMS57R-P1-900
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSBreite W
(mm)

2.50 €

Verfügbar 12 Arbeitstage 10100

10.39 €

Verfügbar 12 Arbeitstage 101000

2.58 €

Verfügbar 12 Arbeitstage 10150

2.65 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 10200

2.95 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 10300

3.24 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 10400

3.54 €

Verfügbar 12 Arbeitstage 10500

9.37 €

Verfügbar 12 Arbeitstage 10600

9.66 €

Verfügbar 12 Arbeitstage 10700

9.96 €

Verfügbar 12 Arbeitstage 10800

10.34 €

Verfügbar 12 Arbeitstage 10900

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Rollenwelle Aussen - D(Ø) 12 Eigenschaften Standard
Dicke t(mm) 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support