Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Rolle aus Urethan mit hoher Festigkeit, montiertes Rad für besonders schwere Lasten (HDUK-Ausführung)

Rolle aus Urethan mit hoher Festigkeit, montiertes Rad für besonders schwere Lasten (HDUK-Ausführung)

The largest allowable load among Japanese standard casters. Smooth travel and quiet rotation. Optional installation of swivel lock and stopper is possible.

[Features]
· By employing a thrust bearing and tapered roller bearing for the swivel part, both smooth rotation and quietness are realized, even when under high loads.
· Deflection is resolved by use of a high hardness urethane wheel (hardness 95°). Starting resistance is also reduced and turning is smooth.
· Both an optional 90° swivel lock and wheel stopper are available to achieve the perfect caster.
· A product that can withstand long-term use, that features a beautiful design and solid welded construction

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HDUK150
HDUK200
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Montagehöhe
(mm)
Zulässige Last
(daN)
Radaußendurchmesser D
(Ø)
Lastkategorie

307.49 €

6 Arbeitstage 2251471.5150Besonders hohe Last

382.49 €

6 Arbeitstage 2751962200Besonders hohe Last

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Eigenschaften Leise Lastbereich(daN) 750,01~
Anschlag kA Radwerkstoff Urethankautschuk Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit
Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) 133(148) Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) 100(111)
Montagesitzabmessung A oder Montagesitz A(mm) 175 Montagesitzabmessung B oder Montagesitz B(mm) 140 Reifenbreite oder Radbreite bzw. Montagebreite(mm) 65

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support