• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schwerlast-Bockrollen / HDMCK-Typ / Stahlblech-Korpus / MC-Nylon Rad / Lochplatte

Schwerlast-Bockrollen / HDMCK-Typ / Stahlblech-Korpus / MC-Nylon Rad / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | ölbeständig | geräuscharm | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 225 - 275 mm / [Traglast] 1765.8, 2452.5 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon



YODONO hat diese Schwerlast-Bockrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 225 und 275 mm. Das maximale Gewicht, das die Bockrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 1765.8 oder 2452.5 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 750.01 oder mehr daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Nylon verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HDMCK150
HDMCK200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe
(mm)
Zulässige Last
(daN)
Radaußendurchmesser D
(mm)

336.46 €

1 10 Arbeitstage 2251765.8150

418.85 €

1 10 Arbeitstage 2752452.5200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Eigenschaften Leise Lastbereich(daN) 750,01~
Anschlag kA Radwerkstoff MC-Nylon Radmerkmale Ölbeständigkeit
Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) 133(148) Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) 100(111)
Montagesitzabmessung A oder Montagesitz A(mm) 175 Montagesitzabmessung B oder Montagesitz B(mm) 140 Reifenbreite oder Radbreite bzw. Montagebreite(mm) 65
Lastkategorie Besonders hohe Last

Technischer Support