Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
9003-BT-1/2B-10M |
9003-BT-1/4B-10M |
9003-BT-1/8B-10M |
9003-BT-6A-10M |
9003-BT-8A-10M |
9003-BT-10A-10M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Außendurchmesser (Ø) | Außen-Ø [Unterscheidung] | Innendurchmesser (Ø) | Innen-Ø [Unterscheidung] | Minimaler Biegeradius (mm) | Berstdruck bei Raumtemperatur (MPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
736.11 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 12.7 | Bis zu 15 | 9.52 | Bis zu 10 | 55 | 4.0 | ||
316.58 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6.35 | Bis zu 7 | 3.17 | Bis zu 4 | 10 | 9.8 | ||
126.66 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 3.17 | Bis zu 4 | 1.59 | Bis zu 2 | 6 | 11.7 | ||
282.37 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 6 | Bis zu 6 | 3 | Bis zu 3 | 10 | 11.8 | ||
409.45 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 6 | 25 | 7.4 | ||
534.08 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 10 | Bis zu 10 | 7 | Bis zu 7 | 40 | 5.0 |
Loading...
Ausführung | Gerade | Nutzung Schneidservice | kA | Werkstoff | Fluorkunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft | Betriebsumgebung | Standard / Antistatisch / Wärmebeständigkeit | Farbe | Transparent (einschließlich gefärbt) |
Anzahl der Bohrungen(Kern) | 1 | Werkstoff, Fluor-Kunststoff | Weicher Fluorkunststoff | Betriebstemperaturbereich(°C) | -40::260 |
Länge(m) | 10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung]
Innendurchmesser(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung]
Berstdruck bei Raumtemperatur(MPa)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften