Offen- / Geschlossen-Ausführung des Öldeckel KRM-AD-Ausführung

Offen- / Geschlossen-Ausführung des Öldeckel KRM-AD-Ausführung
[Features]
▪ The equipment can be easily installed, without thread processing.
▪ The oil tank is designed in such a way that the air inside the oil tank does not make the oil leak but makes the oil to discharge from the tank.
▪ It is a synthetic resin product that has excellent oil resistance.
▪ The equipment is easy to install and remove.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KRM-AD30
KRM-AD45
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser Kappe A Durchmesser der Gehäuseöffnung

18.69 €

1 5 Arbeitstage 4230.1~30.3

24.25 €

1 5 Arbeitstage 6145.5~45.7

Loading...

  1. 1

Technischer Support