Ölhahn KRM-B-Ausführung

Ölhahn KRM-B-Ausführung
  • Mengenrabatt
Screw machining is no longer needed.

[Features]
· There is always an oil port and combined air hole for a machine crank chamber or gear pan.
· This product is a required oil cap for an the oil filling hole.
· Formerly, when a cap with screws was used, and the screw machining was not needed.
· This product is developed to omit the machining.
*Air hole type is standard, but it is also available without air hole.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KRM-B17
KRM-B20
KRM-B30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußendurchmesser Kappe A Durchmesser der Gehäuseöffnung

3.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102517

4.09 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage -3020.5

5.85 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage -4030

Loading...

  1. 1

Technischer Support