Konfigurierbar in [Werkstoff] Messing, Polyamid / [Oberflächenbehandlung] unbeschichtet / [Form] Kreuzform, Polygonale Form
Die Sterngriffe von KYOWA bieten eine bewährte Lösung für präzises und zuverlässiges Fixieren sowie komfortables Bedienen in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Als Material stehen Messing und Polyamid zur Verfügung. Die Oberfläche ist unbeschichtet. Die Sterngriffe sind in Kreuz- oder polygonaler Form verfügbar, angepasst an verschiedene Anforderungen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KRM-GS25-B |
KRM-GS25-R |
KRM-GS35-R |
KRM-GS40-B |
KRM-GS40-R |
KRM-GS45-B |
KRM-GS45-R |
KRM-GS50-B |
KRM-GS50-R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montageabschnitt Durchmesser (mm) und/oder Durchmesser | Montageabschnitt, Länge (mm) | Ringhülse | Gewindesteigung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.21 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | M5 | 11 | Schwarz | 0.80 | ||
3.21 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | M5 | 11 | Rot | 0.80 | ||
3.80 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | M6 | 9 | Rot | 1.00 | ||
4.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | M8 | 13 | Schwarz | 1.25 | ||
4.67 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | M8 | 13 | Rot | 1.25 | ||
5.54 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | M10 | 14 | Schwarz | 1.50 | ||
5.54 € | 1 | 13 Arbeitstage | - | M10 | 14 | Rot | 1.50 | ||
6.43 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | M12 | 16 | Schwarz | 1.75 | ||
6.43 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | M12 | 16 | Rot | 1.75 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Polygon | Montageabschnitt, Ausführung | Innengewinde (M) | Seite maschinell bearbeitet | NA |
---|---|---|---|---|---|
Polygonale Form, Ausführung | Kreuzform | Zusätzliche Funktionen | NA | Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung | Blindbohrung |
Werkstoff Grundkörper | Polyamid | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | NA | Montageabschnitt, Material | Messing |
Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montageabschnitt Durchmesser (mm) und/oder Durchmesser
Montageabschnitt, Länge(mm)
Ringhülse
Gewindesteigung(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften