Hersteller-Teilenummer: NO.130
Marke: KAKUTA
Preis: 59.01 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Anzugskraft: 2500 N
Klemmschraubengröße: M8
Spannarmhöhe: 58 mm
Spannarmlänge: 68 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NO.130
Teilenummer
|
---|
NO.130 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anzugskraft (N) | Klemmschraubengröße | Spannarmhöhe (mm) | Spannarmlänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.01 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2500 | M8 | 58 | 68 |
Loading...
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Grundwerkstoff | Stahl | Klemmschraube | Einstellbar |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff der Klemmschrauben | Stahl | Kategorie | Grundkörper | Grifflänge | Standard |
Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) | 2260~ | Spitzenzubehör | Stahlschraube | Spitzenschraube, Position einstellen | Verschiebbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Nockenklemme, die Teilenummer ist NO.130.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.130.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anzugskraft(N)
Klemmschraubengröße
Spannarmhöhe(mm)
Spannarmlänge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
NO.131 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Anzugskraft (N) | Klemmschraubengröße | Spannarmhöhe (mm) | Spannarmlänge (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 3500 | M12 | 82 | 85 |