Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

JUNFLON Spritzrohr (Rohr für Punktschweißgerät) JUNFLON SPF (Drei-Schicht-Spritzrohr)

JUNFLON Spritzrohr (Rohr für Punktschweißgerät) JUNFLON SPF (Drei-Schicht-Spritzrohr)

Exhibits excellent durability against sparks and shocks generated from welding equipment. High flexibility, and with excellent weather and water resistance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPF-06-10
SPF-06-50
SPF-08-10
SPF-08-50
SPF-10-10
SPF-10-50
SPF-12-10
SPF-12-50
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Rohraußen-Ø (mm) D
(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung] Rohrinnendurchmesser
(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung] Minimaler Biegeradius
(mm)
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)
(°C)
Standard-Streifenlänge
(m)

107.32 €

7 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 415-20~6010

475.79 €

7 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 415-20~6050

116.40 €

7 Arbeitstage 8Bis zu 86Bis zu 628-20~6010

555.82 €

7 Arbeitstage 8Bis zu 86Bis zu 628-20~6050

136.83 €

7 Arbeitstage 10Bis zu 107.5Bis zu 833-20~6010

653.31 €

7 Arbeitstage 10Bis zu 107.5Bis zu 833-20~6050

171.25 €

7 Arbeitstage 12Bis zu 159Bis zu 942-20~6010

817.72 €

7 Arbeitstage 12Bis zu 159Bis zu 942-20~6050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Nutzung Schneidservice kA Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Betriebsumgebung Standard / Wasserbeständig / Wetterbeständigkeit Farbe Weiß

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support