JUNFLON Rohr (Fluorpolymerrohr) JUNFLON FEP-Schlauch (Fluorpolymerrohr)

JUNFLON Rohr (Fluorpolymerrohr) JUNFLON FEP-Schlauch (Fluorpolymerrohr)

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: TF145-100

Marke: JUNKOSHA

Preis: Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen

Lieferzeit: 10 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TF145-100

Teilenummer
TF145-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

-

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Nutzung Schneidservice kA Rohraußen-Ø (mm) D(Ø) 6
Außen-Ø [Unterscheidung] Bis zu 6 Rohrinnendurchmesser(Ø) 4 Werkstoff Fluorkunststoff
Innen-Ø [Unterscheidung] Bis zu 4 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien / Übliches Hydrauliköl Betriebsumgebung Standard / Korrosionsbeständig / Antistatisch / Wasserbeständig / Wärmebeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wetterbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit
Farbe Durchscheinend (Naturfarbe) Werkstoff, Fluor-Kunststoff Fluorpolymer Minimaler Biegeradius(mm) 20
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -65::150

Technischer Support