Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

JUNFLON Hochsperr-PFA-Schlauch

JUNFLON Hochsperr-PFA-Schlauch

A hybrid tube that uses a fluoropolymer PFA in the inner layer and the barrier properties of fluoropolymer in the outer layer. The wetted inner layer using semiconductor PFA, has high basic characteristics (purity, chemical/heat resistance, and antiadhesion) in semiconductor piping applications .

[Features]
· A fluoropolymer tube with superior barrier properties.
· A hybrid tube that uses fluoropolymer PFA in the inner layer and the barrier properties of fluoropolymer in the outer layer.
· The wetted inner layer using semiconductor PFA, has high basic characteristics (purity, chemical/heat resistance, and antiadhesion) in semiconductor piping applications .
· The barrier properties of the fluoropolymer is superior to the barrier properties of the acids (hydrochloric acid, nitric acid, etc.) and ammonia.
· Suppresses the permeation of acids in comparison to conventional PFA tubing.
· Reduces adverse environmental impacts on the wider environment.
· The transparency of the fluid can be maintained over a long period of time.
· The mechanical properties are equivalent to a conventional PFA tubing.
· This product is manufactured from raw material input to the molding and packaging in a consistently managed clean environment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TAH060-3
TAH080-3
TAH1/2G-T-3
TAH1/4G-3
TAH1G-T-3
TAH3/4G-T-3
TAH3/8G-3
TAH100-3
TAH120-3
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Rohraußen-Ø (mm) D
(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung] Rohrinnendurchmesser
(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung] Minimaler Biegeradius
(mm)
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)
(°C)

28.62 €

10 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 420-65~180

38.92 €

44 Arbeitstage 8Bis zu 86Bis zu 640-65~180

87.13 €

9 Arbeitstage 12.7Bis zu 159.5Bis zu 1075-65~180

-

12 Arbeitstage 6.35Bis zu 73.95Bis zu 420-65~180

-

12 Arbeitstage 25.4Bis zu 3022.2Bis zu 30350-65~180

119.71 €

24 Arbeitstage 19Bis zu 2015.8Bis zu 20180-65~180

68.27 €

19 Arbeitstage 9.53Bis zu 106.33Bis zu 735-65~180

-

12 Arbeitstage 10Bis zu 108Bis zu 870-65~180

66.54 €

12 Arbeitstage 12Bis zu 1510Bis zu 10120-65~180

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Nutzung Schneidservice kA Werkstoff Fluorkunststoff
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien Betriebsumgebung Standard / Korrosionsbeständig / Wasserbeständig / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Farbe Halbdurchsichtig
Werkstoff, Fluor-Kunststoff Fluorpolymer Standard-Streifenlänge(m) 3

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support