Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

JUNRON A (Nylonschlauch) JUNRON AC2 (weicher Nylon-Steuerschlauch)

JUNRON A (Nylonschlauch) JUNRON AC2 (weicher Nylon-Steuerschlauch)

Mechanical strength, in particular pressure resistance, wear resistance, flexural fatigue resistance is excellent. Excels in heat and low temperature resistance. High flexibility. Excels in oil resistance and chemical resistance (especially alkaline resistance). No risk of toxic substances being released.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AC2-1
AC2-2
AC2-3
AC2-5
AC2-7
AC2-10
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Minimaler Biegeradius
(mm)
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)
(°C)
Abschluss-Außendurchmesser
(mm)

1,018.52 €

33 Arbeitstage 40-20~7010.0

2,182.54 €

33 Arbeitstage 40-20~7019.0

2,910.06 €

33 Arbeitstage 45-20~7020.0

4,365.08 €

33 Arbeitstage 65-20~7024.5

5,820.10 €

33 Arbeitstage 70-20~7027.4

9,457.67 €

33 Arbeitstage 100-20~7034.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Nutzung Schneidservice kA Rohraußen-Ø (mm) D(Ø) 8
Außen-Ø [Unterscheidung] Bis zu 8 Rohrinnendurchmesser(Ø) 6 Werkstoff Nylon
Innen-Ø [Unterscheidung] Bis zu 6 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Übliches Hydrauliköl Betriebsumgebung Standard / Druckbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit
Werkstoff: Nylon Weiches Nylon

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support