Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 8:00 bis 20:00 (CET) 25/10/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

JUNRON U (Polyurethanschlauch) JUNRON UE (Halbleitender Polyurethanschlauch)

JUNRON U (Polyurethanschlauch) JUNRON UE (Halbleitender Polyurethanschlauch)

Doesn't retain any static charge and so does not attract dust or give off sparks. Excellent mechanical strength and bend-tolerance. Is also especially abrasion resistant.
Note: Use the Junron UF when water-proofing is required.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
30E-04-50
30E-06-50
30E-08-50
30E-10-50
30E-12-BK-50
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Rohraußen-Ø (mm) D
(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung] Rohrinnendurchmesser
(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung] Minimaler Biegeradius
(mm)
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)
(°C)

57.37 €

8 Arbeitstage 4Bis zu 42.5Bis zu 310-20~60

83.93 €

10 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 414-20~60

152.37 €

8 Arbeitstage 8Bis zu 85Bis zu 516-20~60

222.56 €

10 Arbeitstage 10Bis zu 106.5Bis zu 722-20~60

296.75 €

10 Arbeitstage 12Bis zu 158Bis zu 828-20~60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Nutzung Schneidservice kA Werkstoff Urethan
Zulässige Flüssigkeit Luft Betriebsumgebung Standard / Antistatisch / Wärmebeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit Farbe Schwarz
Werkstoff, Polyurethankautschuk Polyurethan Standard-Streifenlänge(m) 50

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support