JUNRON U (Polyurethanschlauch) JUNRON UF (Polyurethanschlauch für Tüllanschlüsse)

JUNRON U (Polyurethanschlauch) JUNRON UF (Polyurethanschlauch für Tüllanschlüsse)
  • Mengenrabatt
Mechanical strength, in particular wear resistance is excellent.

[Features]
· Excellent mechanical strengths (especially, pressure resistance and wear resistance).
· Product has superior low temperature and heat resistance properties.
· Temperature range of resin for continuous operation without load: -40°C ~ +80°C.
· Flexible and high impact resilience rate.
· No risk of poisonous substances being released.
· Minimum bending radius. Excellent workability.
· *If you need water resistance, use Junlon UF.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
25-03B-20
25-03B-50
25-05B-20
25-05B-50
25-06B-20
25-06B-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rohraußen-Ø (mm) D
(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung] Rohrinnendurchmesser
(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung] Standard-Streifenlänge
(m)

19.72 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 3.5Bis zu 42Bis zu 220

44.23 €

1 6 Arbeitstage 3.5Bis zu 42Bis zu 250

30.78 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 4.5Bis zu 52.7Bis zu 320

76.94 €

1 10 Arbeitstage 4.5Bis zu 52.7Bis zu 350

47.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6Bis zu 63.5Bis zu 420

90.98 €

1 10 Arbeitstage 6Bis zu 63.5Bis zu 450

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Nutzung Schneidservice kA Werkstoff Urethan
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft Betriebsumgebung Standard / Wärmebeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit Farbe Blau
Werkstoff, Polyurethankautschuk Polyurethan Minimaler Biegeradius(mm) 10 Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -20::60

Technischer Support