• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

JUNRON U (Polyurethanschlauch) JUNRON UF (Polyurethan-Mikroschlauch)

JUNRON U (Polyurethanschlauch) JUNRON UF (Polyurethan-Mikroschlauch)
Features superior mechanical strength, including wear resistance. Excels in heat and low-temperature resistance. Flexible, with high impact resilience.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UF-M016-100
UF-M020-100
UF-M025-100
UF-M030-100
UF-M035-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rohraußen-Ø (mm) D
(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung] Rohrinnendurchmesser
(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung] Minimaler Biegeradius
(mm)

104.59 €

1 10 Arbeitstage 1.6Bis zu 20.8Max. 15

104.59 €

1 10 Arbeitstage 2Bis zu 21Max. 15

104.59 €

1 12 Arbeitstage 2.5Bis zu 31.2Bis zu 27

93.37 €

1 6 Arbeitstage 3Bis zu 31.5Bis zu 27

93.37 €

1 12 Arbeitstage 3.5Bis zu 42Bis zu 210

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Nutzung Schneidservice kA Werkstoff Urethan
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft Betriebsumgebung Standard / Wärmebeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit Farbe Transparenz
Werkstoff, Polyurethankautschuk Polyurethan Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -20::60 Standard-Streifenlänge(m) 100

Technischer Support