Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

JUNRON U (Polyurethanschlauch) JUNRON UFL (Verschleißarmer Polyurethanschlauch)

JUNRON U (Polyurethanschlauch) JUNRON UFL (Verschleißarmer Polyurethanschlauch)
  • Mengenrabatt

Mechanical strength, and wear resistance in particular, is excellent. Excels in heat and low temperature resistance. Flexible, with high impact resilience.
Note: Use Junron UF when water resistance in particular is required.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
25L-04-B-20
25L-04-B-100
25L-04-BK-20
25L-04-BK-100
25L-04-W-20
25L-04-W-100
25L-06-B-20
25L-06-B-100
25L-06-BK-20
25L-06-BK-100
25L-06-W-20
25L-06-W-100
25L-08-B-20
25L-08-B-100
25L-08-BK-20
25L-08-BK-100
25L-08-W-20
25L-08-W-100
25L-10-B-20
25L-10-B-100
25L-10-BK-20
25L-10-BK-100
25L-10-W-20
25L-10-W-100
25L-12-B-20
25L-12-B-100
25L-12-BK-20
25L-12-BK-100
25L-12-W-20
25L-12-W-100
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Rohraußen-Ø (mm) D
(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung] Rohrinnendurchmesser
(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung] Farbe Minimaler Biegeradius
(mm)
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)
(°C)
Standard-Streifenlänge
(m)

19.28 €

9 Arbeitstage 4Bis zu 42.5Bis zu 3Blau10-20~6020

84.89 €

9 Arbeitstage 4Bis zu 42.5Bis zu 3Blau10-20~60100

19.28 €

9 Arbeitstage 4Bis zu 42.5Bis zu 3Schwarz10-20~6020

91.59 €

9 Arbeitstage 4Bis zu 42.5Bis zu 3Schwarz10-20~60100

19.28 €

9 Arbeitstage 4Bis zu 42.5Bis zu 3Milchweiß10-20~6020

84.89 €

9 Arbeitstage 4Bis zu 42.5Bis zu 3Milchweiß10-20~60100

22.51 €

9 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4Blau14-20~6020

95.98 €

19 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4Blau14-20~60100

22.51 €

9 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4Schwarz14-20~6020

95.98 €

22 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4Schwarz14-20~60100

22.51 €

9 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4Milchweiß14-20~6020

95.98 €

9 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4Milchweiß14-20~60100

55.56 €

9 Arbeitstage 8Bis zu 85Bis zu 5Blau16-20~6020

201.42 €

13 Arbeitstage 8Bis zu 85Bis zu 5Blau16-20~60100

55.56 €

9 Arbeitstage 8Bis zu 85Bis zu 5Schwarz16-20~6020

209.65 €

23 Arbeitstage 8Bis zu 85Bis zu 5Schwarz16-20~60100

55.56 €

9 Arbeitstage 8Bis zu 85Bis zu 5Milchweiß16-20~6020

209.43 €

9 Arbeitstage 8Bis zu 85Bis zu 5Milchweiß16-20~60100

74.08 €

9 Arbeitstage 10Bis zu 106.5Bis zu 7Blau22-20~6020

271.91 €

9 Arbeitstage 10Bis zu 106.5Bis zu 7Blau22-20~60100

74.08 €

9 Arbeitstage 10Bis zu 106.5Bis zu 7Schwarz22-20~6020

271.91 €

9 Arbeitstage 10Bis zu 106.5Bis zu 7Schwarz22-20~60100

74.08 €

9 Arbeitstage 10Bis zu 106.5Bis zu 7Milchweiß22-20~6020

271.91 €

9 Arbeitstage 10Bis zu 106.5Bis zu 7Milchweiß22-20~60100

92.60 €

9 Arbeitstage 12Bis zu 158Bis zu 8Blau28-20~6020

335.69 €

9 Arbeitstage 12Bis zu 158Bis zu 8Blau28-20~60100

92.60 €

9 Arbeitstage 12Bis zu 158Bis zu 8Schwarz28-20~6020

335.69 €

9 Arbeitstage 12Bis zu 158Bis zu 8Schwarz28-20~60100

93.47 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12Bis zu 158Bis zu 8Milchweiß28-20~6020

335.69 €

9 Arbeitstage 12Bis zu 158Bis zu 8Milchweiß28-20~60100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Nutzung Schneidservice kA Werkstoff Urethan
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft Betriebsumgebung Standard / Wärmebeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit Werkstoff, Polyurethankautschuk Polyurethan

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support