JUNRON U (Polyurethanschlauch) JUNRON US (Ultraweicher Polyurethanschlauch)

JUNRON U (Polyurethanschlauch) JUNRON US (Ultraweicher Polyurethanschlauch)
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Features superior mechanical strength, including wear resistance. Excels in heat and low-temperature resistance. Flexible, with high impact resilience.
Note: Use Junron UF if water resistance is required.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
15-04-BK-20
15-04-BK-50
15-04-YB-20
15-04-YB-50
15-06-BK-20
15-06-BK-50
15-06-YB-20
15-06-YB-50
15-08-BK-20
15-08-BK-50
15-08-YB-20
15-08-YB-50
15-10-BK-20
15-10-BK-50
15-10-YB-20
15-10-YB-50
15-12-BK-20
15-12-BK-50
15-12-YB-20
15-12-YB-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rohraußen-Ø (mm) D
(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung] Rohrinnendurchmesser
(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung] Farbe Minimaler Biegeradius
(mm)
Standard-Streifenlänge
(m)

28.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4Bis zu 42.5Bis zu 3Schwarz1020

60.38 €

1 12 Arbeitstage 4Bis zu 42.5Bis zu 3Schwarz1050

27.60 €

1 10 Arbeitstage 4Bis zu 42.5Bis zu 3[Sonstige] Gelb, Braun1020

63.24 €

1 10 Arbeitstage 4Bis zu 42.5Bis zu 3[Sonstige] Gelb, Braun1050

32.94 €

1 10 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4Schwarz1420

78.76 €

1 12 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4Schwarz1450

32.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4[Sonstige] Gelb, Braun1420

68.67 €

1 5 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4[Sonstige] Gelb, Braun1450

82.20 €

1 10 Arbeitstage 8Bis zu 85Bis zu 5Schwarz1720

140.47 €

1 12 Arbeitstage 8Bis zu 85Bis zu 5Schwarz1750

82.20 €

1 10 Arbeitstage 8Bis zu 85Bis zu 5[Sonstige] Gelb, Braun1720

143.56 €

1 10 Arbeitstage 8Bis zu 85Bis zu 5[Sonstige] Gelb, Braun1750

84.79 €

1 10 Arbeitstage 10Bis zu 106.5Bis zu 7Schwarz2420

183.40 €

1 12 Arbeitstage 10Bis zu 106.5Bis zu 7Schwarz2450

92.91 €

48.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Bis zu 106.5Bis zu 7[Sonstige] Gelb, Braun2420

183.40 €

1 12 Arbeitstage 10Bis zu 106.5Bis zu 7[Sonstige] Gelb, Braun2450

105.63 €

1 10 Arbeitstage 12Bis zu 158Bis zu 8Schwarz3020

230.50 €

1 12 Arbeitstage 12Bis zu 158Bis zu 8Schwarz3050

105.63 €

1 12 Arbeitstage 12Bis zu 158Bis zu 8[Sonstige] Gelb, Braun3020

229.26 €

1 12 Arbeitstage 12Bis zu 158Bis zu 8[Sonstige] Gelb, Braun3050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Nutzung Schneidservice kA Werkstoff Urethan
Zulässige Flüssigkeit Luft Betriebsumgebung Standard / Wärmebeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit Werkstoff, Polyurethankautschuk Polyurethan
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -20::60

Technischer Support