Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Junron Spiral-Schlauch (Bündel-Schutzrohr) Junron SE (Polyethylen-Spiral-Schlauch)

Junron Spiral-Schlauch (Bündel-Schutzrohr) Junron SE (Polyethylen-Spiral-Schlauch)

Enables quick and easy bundling operations. Wires and pipes can be pulled out from anywhere, forming reliable wire and pipe assemblies. Excellent wear resistance and flexibility. Can be used multiple times.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SE-04-BK-100
SE-04-W-100
SE-06-BK-100
SE-06-W-100
SE-08-BK-100
SE-08-W-100
SE-10-BK-100
SE-10-W-100
SE-12-BK-50
SE-12-W-50
SE-15-BK-50
SE-15-W-50
SE-18-BK-25
SE-18-W-25
SE-24-BK-25
SE-24-W-25
SE-29-BK-25
SE-29-W-25
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Innen-Ø vor Kontraktion (Minimum)
(mm)
Farbe Standardlänge Streifen
(m)
Außen-Ø D
(mm)
Innen-Ø D
(mm)

32.41 €

7 Arbeitstage 2.6Schwarz1004.22.6

32.41 €

7 Arbeitstage 2.6Milchweiß1004.22.6

44.76 €

7 Arbeitstage 4Schwarz10064

44.76 €

7 Arbeitstage 4Milchweiß10064

49.38 €

7 Arbeitstage 6Schwarz10086

49.38 €

7 Arbeitstage 6Milchweiß10086

57.11 €

7 Arbeitstage 8Schwarz100108

57.11 €

7 Arbeitstage 8Milchweiß100108

49.38 €

7 Arbeitstage 9Schwarz50129

49.38 €

7 Arbeitstage 9Milchweiß50129

49.38 €

17 Arbeitstage 13Schwarz501513

49.38 €

7 Arbeitstage 13Milchweiß501513

45.92 €

7 Arbeitstage 15Schwarz251815

45.92 €

7 Arbeitstage 15Milchweiß251815

66.36 €

7 Arbeitstage 20Schwarz252420

66.36 €

7 Arbeitstage 20Milchweiß252420

84.89 €

7 Arbeitstage 25Schwarz252925

84.89 €

7 Arbeitstage 25Milchweiß252925

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Polyethylen Flammbeständigkeit NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support