The two-layer structure achieves higher levels of flexibility, kink resistance and wear resistance. Fluoride polymer for the inner layer provides superior repelling power against liquid chemicals. Layers are fully adhered because it is integrally molded.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
AP1-0425-20 |
AP1-0425-100 |
AP1-0640-20 |
AP1-0640-100 |
AP1-0860-20 |
AP1-0860-100 |
AP1-1080-20 |
AP1-1080-100 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Rohraußen-Ø (mm) D (Ø) | Außen-Ø [Unterscheidung] | Rohrinnendurchmesser (Ø) | Innen-Ø [Unterscheidung] | Minimaler Biegeradius (mm) | Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft) (°C) | Standard-Streifenlänge (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.51 € | 9 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | 15 | -20~70 | 20 | ||
237.64 € | 9 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | 15 | -20~70 | 100 | ||
84.40 € | 9 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | 20 | -20~70 | 20 | ||
326.37 € | 9 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | 20 | -20~70 | 100 | ||
106.54 € | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 6 | Bis zu 6 | 35 | -20~70 | 20 | ||
444.36 € | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 6 | Bis zu 6 | 35 | -20~70 | 100 | ||
123.65 € | 9 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 8 | Bis zu 8 | 50 | -20~70 | 20 | ||
590.39 € | 9 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 8 | Bis zu 8 | 50 | -20~70 | 100 |
Loading...
Ausführung | Gerade | Nutzung Schneidservice | kA | Werkstoff | Fluorkunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Übliches Hydrauliköl | Betriebsumgebung | Standard / Spritzerbeständig / Wasserbeständig / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | Farbe | Milchweiß |
Werkstoff, Fluor-Kunststoff | Fluorkunststoff-Polymer in innerer Schicht |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.