Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Junron Schnellkupplung, sehr kleine Schnellkupplung, Typ MMP

Junron Schnellkupplung, sehr kleine Schnellkupplung, Typ MMP

[Features]
· Ultra-small one-touch coupling developed for plastic tubes.
· Product has simple construction, with attachment and removal possible by one touch.
· An O-ring seals the plug and the side of the socket valve. This improves the vibration-resistant and impact-resistant properties both when attached and detached. Durability is also excellent.
· Compact but robust with excellent flow properties.
· Automatically opens and closes with attaching/removing operation on the socket side.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MMP-F1/4
MMP-F1/8
MMP-M1/4
MMP-M1/8
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Verbindertyp Betriebstemperaturbereich
(℃)
Betriebsdruck
(MPa)
S
(mm)
Gewindegröße

2.47 €

7 Arbeitstage Mit Innengewindebohrung0~60~0.8816Rc1/4

2.21 €

5 Arbeitstage Mit Innengewindebohrung0~60~0.8812Rc1/8

2.26 €

5 Arbeitstage Mit Gewinde0~60~0.8814R1/4

2.23 €

5 Arbeitstage Mit Gewinde0~60~0.8812R1/8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Stecker/Buchse Stecker (Außengewinde) Werkstoff O-Ring Fluorkautschuk
Zulässige Flüssigkeit Luft Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support