Junron Schnellkupplung, kleine Schnellkupplung, Typ MS

Junron Schnellkupplung, kleine Schnellkupplung, Typ MS
A one-touch removable coupling. Sealed with an O-ring, providing excellent durability against vibration or shock when the coupling is removed. Small, strong, and features excellent distribution. Automatically opens and closes when attached/removed on the socket side.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MS-F1/4
MS-M1/4
MS-M3/8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verbindertyp S
(mm)
Gewindegröße

18.38 €

1 6 Arbeitstage Mit Innengewindebohrung16Rc1/4

17.40 €

1 10 Arbeitstage Mit Gewinde14R1/8

15.47 €

1 12 Arbeitstage Mit Gewinde17R3/8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Stecker/Buchse Muffe (Innengewinde) Werkstoff O-Ring Fluorkautschuk
Zulässige Flüssigkeit Luft Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard
Betriebstemperaturbereich(℃) 0::60 Betriebsdruck(MPa) ::0.88

Technischer Support