Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A45L6-M5 |
A45L8-R1/4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Schraubengröße T | Arten von Anschlussschrauben | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | M5×0,8 | M | ||
3.35 € | 1 | 14 Arbeitstage | 8 | 1/4 | R |
Loading...
Ausführung | Eindrück-Schnellkupplung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Flammfester PBT-Kunststoff | Anwendung | Für allgemeinen Luftdruck | Werkstoff Gewinde | Messing |
Dichtungswerkstoff | Spezial-NBR | Schraubmontage, Richtung | Kniestück | Kniestücke | 45°-Kniestück |
Erscheinungsbild Farbe | Weiß | Betriebstemperaturbereich (Luft im Betrieb)(°C) | -20–80 | Betriebstemperaturbereich (Wasser im Betrieb)(°C) | 0-40 |
Beschichtungsverfahren | Chemisch vernickelt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Schraubengröße T
Arten von Anschlussschrauben
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften