Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AT4-M5 |
AT6-M5 |
AT10-R1/2 |
AT10-R1/8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Schraubengröße T | Arten von Anschlussschrauben | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.17 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | M5×0,8 | M | ||
3.46 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | M5×0,8 | M | ||
6.57 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1/2 | R | ||
4.58 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1/8 | R |
Loading...
Ausführung | Eindrück-Schnellkupplung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Zweig | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Flammfester PBT-Kunststoff | Anwendung | Für allgemeinen Luftdruck | Werkstoff Gewinde | Messing |
Dichtungswerkstoff | Spezial-NBR | Schraubmontage, Zweig | T-Stück | Erscheinungsbild Farbe | Weiß |
Betriebstemperaturbereich (Luft im Betrieb)(°C) | -20–80 | Betriebstemperaturbereich (Wasser im Betrieb)(°C) | 0-40 | Beschichtungsverfahren | Chemisch vernickelt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Schraubengröße T
Arten von Anschlussschrauben
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften