Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AMA4-8-6 |
AMA4-8-10 |
AMA6-10-6 |
AMA6-10-10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø d1 (mm) | Passender Rohraußen-Ø d2 (mm) | Passender Rohraußen-Ø Anschluss A (mm) | Passender Rohraußen-Ø Anschluss B (mm) | Anzahl der A-Anschlüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.64 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 8 | 4 | 8 | 6 | ||
23.03 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 8 | 4 | 8 | 10 | ||
15.90 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | ||
18.89 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 |
Loading...
Ausführung | Eindrück-Schnellkupplung | Befestigung, Ausführung | Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Flammfester PBT-Kunststoff | Anwendung | Für allgemeinen Luftdruck | Werkstoff Gewinde | Messing |
Dichtungswerkstoff | Spezial-NBR | Verschraubung, ungleicher Ø | Verteiler, Typ A | Erscheinungsbild Farbe | Weiß |
Betriebstemperaturbereich (Luft im Betrieb)(°C) | -20–80 | Betriebstemperaturbereich (Wasser im Betrieb)(°C) | 0-40 | Beschichtungsverfahren | Chemisch vernickelt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø d1(mm)
Passender Rohraußen-Ø d2(mm)
Passender Rohraußen-Ø Anschluss A(mm)
Passender Rohraußen-Ø Anschluss B(mm)
Anzahl der A-Anschlüsse
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften