• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

One-Push-Verbinder A-Serie Mehrfachbuchse Ausführung B

One-Push-Verbinder A-Serie Mehrfachbuchse Ausführung B

No jigs or tools are required for connecting tubes to this manifold. Degradation of the surface is minimal and elution of copper ions into liquid is also prevented.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AMB4-1/4-6
AMB4-1/4-10
AMB6-1/4-6
AMB6-1/4-10
AMB8-3/8-6
AMB8-3/8-10
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Passender Rohraußen-Ø 1
(φ)
Schraubengröße T Anzahl der A-Anschlüsse

17.51 €

7 Arbeitstage 41/46

20.55 €

35 Arbeitstage 41/410

17.51 €

8 Arbeitstage 61/46

20.55 €

35 Arbeitstage 61/410

18.90 €

7 Arbeitstage 83/86

21.67 €

7 Arbeitstage 83/810

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Eindrück-Schnellkupplung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Zweig Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Grundwerkstoff Flammfester PBT-Kunststoff Anwendung Für allgemeinen Luftdruck Werkstoff Gewinde Messing
Dichtungswerkstoff Spezial-NBR Schraubmontage, Zweig Verteiler, Typ B Arten von Anschlussschrauben Rc
Erscheinungsbild Farbe Weiß Betriebstemperaturbereich (Luft im Betrieb)(°C) -20–80 Betriebstemperaturbereich (Wasser im Betrieb)(°C) 0-40
Beschichtungsverfahren Chemisch vernickelt

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support