One-Push-Verbinder A-Serie T-Verbindungsstück

One-Push-Verbinder A-Serie T-Verbindungsstück
No jigs or tools are required for connecting tubes to this union tee. The surface is resistant to degradation, preventing elution of copper ions.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AUT4
AUT6
AUT6-8
AUT8
AUT12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Befestigung, Ausführung Verschraubung, gleicher Ø Verschraubung, ungleicher Ø Passender Rohraußen-Ø d1
(mm)
Passender Rohraußen-Ø d2
(mm)

2.95 €

1 6 Arbeitstage Verbindung mit gleichem DurchmesserVerschraubung, T-Stücke-4-

4.03 €

1 6 Arbeitstage Verbindung mit gleichem DurchmesserVerschraubung, T-Stücke-6-

4.78 €

1 6 Arbeitstage Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser-Verschraubung, T-Stücke68

4.67 €

1 8 Arbeitstage Verbindung mit gleichem DurchmesserVerschraubung, T-Stücke-8-

6.60 €

1 8 Arbeitstage Verbindung mit gleichem DurchmesserVerschraubung, T-Stücke-12-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Eindrück-Schnellkupplung Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft Haupteinheits-Material Flammfester PBT-Kunststoff
Anwendung Für allgemeinen Luftdruck Werkstoff Gewinde Messing Dichtungswerkstoff Spezial-NBR
Erscheinungsbild Farbe Weiß Betriebstemperaturbereich (Luft im Betrieb)(°C) -20–80 Betriebstemperaturbereich (Wasser im Betrieb)(°C) 0-40
Beschichtungsverfahren Chemisch vernickelt

Technischer Support