Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
E45L4-PT1/8 |
E45L6-PT1/8 |
E45L10-PT1/4 |
E45L10-PT1/8 |
E45L10-PT3/8 |
E45L12-PT1/4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Schraubengröße T | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.06 € | 5 | 8 Arbeitstage | 4 | 1/8 | ||
2.66 € | 5 | 8 Arbeitstage | 6 | 1/8 | ||
4.12 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1/4 | ||
4.03 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1/8 | ||
4.25 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 3/8 | ||
4.45 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12 | 1/4 |
Loading...
Ausführung | Eindrück-Schnellkupplung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Flammfester PBT-Kunststoff | Anwendung | Für allgemeinen Luftdruck | Werkstoff Gewinde | Messing |
Dichtungswerkstoff | Spezial-NBR | Schraubmontage, Richtung | Kniestück | Kniestücke | 45°-Kniestück |
Arten von Anschlussschrauben | R | Betriebstemperaturbereich (Luft im Betrieb)(°C) | -20–80 | Betriebstemperaturbereich (Wasser im Betrieb)(°C) | 0-40 |
Beschichtungsverfahren | Chemisch vernickelt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Schraubengröße T
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften