• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

One-Push-Verbinder E-Serie 90°-Abzweigwinkel【5-10 Stk. pro Packung】

One-Push-Verbinder E-Serie 90°-Abzweigwinkel

No jigs or tools are required for connecting tubes to this 90° branch elbow unit. Degradation of the surface is minimal and elution of copper ions into liquid is also prevented.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ELY6-PT1/4
ELY6-PT1/8
ELY8-PT1/4
ELY8-PT1/8
ELY8-PT3/8
ELY10-PT1/4
ELY10-PT3/8
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Passender Rohraußen-Ø 1
(φ)
Schraubengröße T (R)

38.56 €

10 Stk. pro Packung

13 Arbeitstage 61/4

36.41 €

10 Stk. pro Packung

13 Arbeitstage 61/8

41.90 €

10 Stk. pro Packung

13 Arbeitstage 81/4

40.51 €

10 Stk. pro Packung

13 Arbeitstage 81/8

22.77 €

5 Stk. pro Packung

13 Arbeitstage 83/8

26.47 €

5 Stk. pro Packung

13 Arbeitstage 101/4

27.86 €

5 Stk. pro Packung

13 Arbeitstage 103/8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Eindrück-Schnellkupplung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Zweig Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Grundwerkstoff Flammfester PBT-Kunststoff Anwendung Für allgemeinen Luftdruck Werkstoff Gewinde Messing
Dichtungswerkstoff Spezial-NBR Schraubmontage, Zweig 90°-Kniestückverzweigung Arten von Anschlussschrauben R
Betriebstemperaturbereich (Luft im Betrieb)(°C) -20–80 Betriebstemperaturbereich (Wasser im Betrieb)(°C) 0-40 Beschichtungsverfahren Chemisch vernickelt

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support