Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EST1/4-PT1/4 |
EST4-PT1/8 |
EST6-PT1/4 |
EST6-PT1/8 |
EST8-PT1/4 |
EST10-PT1/8 |
EST10-PT3/8 |
EST12-PT1/2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Schraubengröße T | Beschichtungsverfahren | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.18 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6.35 | 1/4 | kA | ||
3.61 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 1/8 | Chemisch vernickelt | ||
3.67 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | 1/4 | Chemisch vernickelt | ||
3.89 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | 1/8 | Chemisch vernickelt | ||
4.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 1/4 | Chemisch vernickelt | ||
5.65 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1/8 | Chemisch vernickelt | ||
5.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3/8 | Chemisch vernickelt | ||
7.30 € | 10 | 8 Arbeitstage | 12 | 1/2 | Chemisch vernickelt |
Loading...
Ausführung | Eindrück-Schnellkupplung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Zweig | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Flammfester PBT-Kunststoff | Anwendung | Für allgemeinen Luftdruck | Werkstoff Gewinde | Messing |
Dichtungswerkstoff | Spezial-NBR | Schraubmontage, Zweig | Service-T-Stück | Arten von Anschlussschrauben | R |
Betriebstemperaturbereich (Luft im Betrieb)(°C) | -20–80 | Betriebstemperaturbereich (Wasser im Betrieb)(°C) | 0-40 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Schraubengröße T
Beschichtungsverfahren
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften