• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

One-Push-Verbinder E-Serie Mehrfach-Buchse A-Ausführung

One-Push-Verbinder E-Serie Mehrfach-Buchse A-Ausführung

No jigs or tools are required for connecting tubes to this manifold. Degradation of the surface is minimal and elution of copper ions into liquid is also prevented.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EMA4-8-6
EMA4-8-10
EMA6-10-6
EMA6-10-10
EMA8-12-6
EMA8-12-10
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Passender Rohraußen-Ø Anschluss A
(mm)
Passender Rohraußen-Ø Anschluss B
(mm)
Anzahl der A-Anschlüsse

10.19 €

10 Arbeitstage 486

13.97 €

48 Arbeitstage 4810

10.30 €

34 Arbeitstage 6106

14.11 €

34 Arbeitstage 61010

12.41 €

34 Arbeitstage 8126

16.57 €

13 Arbeitstage 81210

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Eindrück-Schnellkupplung Befestigung, Ausführung Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Grundwerkstoff Flammfester PBT-Kunststoff Anwendung Für allgemeinen Luftdruck Werkstoff Gewinde Messing
Dichtungswerkstoff Spezial-NBR Verschraubung, ungleicher Ø Verteiler, Typ A Betriebstemperaturbereich (Luft im Betrieb)(°C) -20–80
Betriebstemperaturbereich (Wasser im Betrieb)(°C) 0-40 Beschichtungsverfahren Chemisch vernickelt

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support