Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EC6-M5A |
EC6-PT1/4A |
EC8-PT1/4A |
EC8-PT1/8A |
EC10-PT1/4A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Schraubengröße T | Arten von Anschlussschrauben | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.68 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 6 | M5×0,8 | M | ||
3.48 € | 10 | 8 Arbeitstage | 6 | 1/4 | R | |||
3.72 € | 10 | 6 Arbeitstage | 8 | 1/4 | R | |||
34.72 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 8 | 1/8 | R | ||
4.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1/4 | R |
Loading...
Ausführung | Eindrück-Schnellkupplung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Flammfester PBT-Kunststoff | Anwendung | Für allgemeinen Luftdruck | Werkstoff Gewinde | Messing |
Dichtungswerkstoff | Spezial-NBR | Schraubmontage, Richtung | Rundstecker mit Innensechskant | Betriebstemperaturbereich (Luft im Betrieb)(°C) | -20–80 |
Betriebstemperaturbereich (Wasser im Betrieb)(°C) | 0-40 | Beschichtungsverfahren | Chemisch vernickelt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Schraubengröße T
Arten von Anschlussschrauben
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften