• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

One-Push-Verbinder E-Serie Kompaktausführung 90°-Winkel

One-Push-Verbinder E-Serie Kompaktausführung 90°-Winkel

No jigs or tools are required for connecting tubes to this 90° elbow (mini). The surface is resistant to degradation, preventing elution of copper ions.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EL3-M3-M
EL3-M5-M
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Schraubengröße T

39.44 €

auf Anfrage M3 x 0,5

30.52 €

auf Anfrage M5×0,8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Eindrück-Schnellkupplung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Luft
Grundwerkstoff PBT Anwendung Für allgemeinen Luftdruck Werkstoff Gewinde Messing
Dichtungswerkstoff NBR Schraubmontage, Richtung Kniestück Kniestücke 90°-Kniestück
Passender Rohraußen-Ø 1(φ) 3 Arten von Anschlussschrauben M Betriebstemperaturbereich (Luft im Betrieb)(°C) -20–80
Beschichtungsverfahren Chemisch vernickelt

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support