• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

One-Push-Verbinder E-Serie Kompaktausführung 90°-Winkel Verbindungsstück【1-10 Stk. pro Packung】

One-Push-Verbinder E-Serie Kompaktausführung 90°-Winkel Verbindungsstück

No jigs or tools are required for connecting tubes to this 90° union elbow unit (mini). Degradation of the surface is minimal and elution of copper ions into liquid is also prevented.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EUL3-M
EUL4-M
EUL6-M
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Passender Rohraußen-Ø 1
(φ)

31.52 €

6 Arbeitstage 3

26.21 €

10 Stk. pro Packung

34 Arbeitstage 4

3.01 €

6 Arbeitstage 6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Eindrück-Schnellkupplung Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Luft
Grundwerkstoff PBT Anwendung Für allgemeinen Luftdruck Werkstoff Gewinde Messing
Dichtungswerkstoff NBR Verschraubung, gleicher Ø 90°-Kniestückverbindung Betriebstemperaturbereich (Luft im Betrieb)(°C) -20–80
Beschichtungsverfahren Chemisch vernickelt

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support