• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

One-Push-Verbinder E-Serie Messinggehäuse 90°-Winkel Verbindungsstück

One-Push-Verbinder E-Serie Messinggehäuse 90°-Winkel Verbindungsstück

Conductivity can be ensured via combination with an UE tube.

[Features]
· The tube is connected via a Push One® connection.
· No need for jigs or tools to connect the tube.
· Conductivity can be ensured via combination with a UE tube.
· Flame retardant resin (compliant with the UL94 V-0 standard) is used.
· Compliant with the UL94 V-0 standard with superior self-extinguishing properties.
· Can be used in environments where sputtering occurs.
· R threads are sealed, so there is no need to wrap them with sealing tape.
- Tube direction can be changed after tightening the screws of elbows, tees, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MEUL6
MEUL8
MEUL10
MEUL12
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Passender Rohraußen-Ø 1
(φ)

4.96 €

auf Anfrage 6

5.96 €

7 Arbeitstage 8

7.45 €

7 Arbeitstage 10

8.14 €

35 Arbeitstage 12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Eindrück-Schnellkupplung Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Luft
Grundwerkstoff Messing Anwendung Für allgemeinen Luftdruck Werkstoff Gewinde Messing
Dichtungswerkstoff Spezial-NBR Verschraubung, gleicher Ø 90°-Kniestückverbindung Betriebstemperaturbereich (Luft im Betrieb)(°C) -20–80
Beschichtungsverfahren kA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support