One-Push-Verbinder E-Serie Messinggehäuse T-Stück

One-Push-Verbinder E-Serie Messinggehäuse T-Stück

No jigs or tools are required for connecting tubes to this brass tee. Combine with a UE tube for conductivity. Supports UL94 standard V-0 equivalent for self-extinguishing. For use in environments with spatters.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MET6-PT1/4
MET6-PT1/8
MET8-PT1/4
MET8-PT1/8
MET10-PT1/2
MET10-PT1/4
MET10-PT1/8
MET10-PT3/8
MET12-PT1/2
MET12-PT1/4
MET12-PT3/8
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Passender Rohraußen-Ø 1
(φ)
Schraubengröße T

8.03 €

auf Anfrage 61/4

8.01 €

auf Anfrage 61/8

8.78 €

auf Anfrage 81/4

8.76 €

auf Anfrage 81/8

11.10 €

auf Anfrage 101/2

10.19 €

auf Anfrage 101/4

10.17 €

auf Anfrage 101/8

10.23 €

auf Anfrage 103/8

11.11 €

auf Anfrage 121/2

10.98 €

auf Anfrage 121/4

11.02 €

auf Anfrage 123/8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Eindrück-Schnellkupplung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Zweig Zulässige Flüssigkeit Luft
Grundwerkstoff Messing Anwendung Für allgemeinen Luftdruck Werkstoff Gewinde Messing
Dichtungswerkstoff Spezial-NBR Schraubmontage, Zweig T-Stück Arten von Anschlussschrauben R
Betriebstemperaturbereich (Luft im Betrieb)(°C) -20–80 Beschichtungsverfahren kA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support