Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GH-302-DM
Ausführung | Druck- und Zugspannung | Anzugskraft(N) | 160 | Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch |
---|---|---|---|---|---|
Grundwerkstoff | EN 1.0038 äquiv. | Klemmschraube | Feststehend | Klemmschraubengröße | M10 |
Werkstoff der Klemmschrauben | EN 1.0038 äquiv. | Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) | bis zu 1399 | Spitzenschraube, Ausführung | Stahlschraube |
Sie befinden sich auf der Seite für Schubstangenspanner für Druck- und Zugspannung mit waagerechtem Fuß / federndes Druckstück 12 mm, GH-302-DM, die Teilenummer ist GH-302-DM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GH-302-DM.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften