• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

SNS Flexible Wellenkupplung mit Flansch [BCL]

SNS Flexible Wellenkupplung mit Flansch [BCL]

JIS B1452 standard. This series is compatible with large type electric motor shafts with a nominal diameter of between ø160 and ø 315. Has benefits such as being able to have a large axial hole diameter relative to the transmitted torque. Material FC200

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BCL160
BCL180
BCL200
BCL224
BCL250
BCL280
BCL315
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Bereich Drehmomentübertragung
(N·m)
O.D. A
(φ)
Gesamtlänge L
(mm)
Drehmoment
(N·m)
Max. Drehzahl
(r/min)
Betriebstemperaturbereich
(°C)
Anzahl der Schraubenlöcher n Schraubengröße

110.31 €

8 Arbeitstage 100~Unter 500160112109.84000-20~808M12

142.06 €

8 Arbeitstage 100~Unter 500180126156.93500-20~808M12

229.36 €

8 Arbeitstage 100~Unter 500200142245.13200-20~808M20

269.04 €

8 Arbeitstage 100~Unter 500224160392.22850-20~808M20

388.09 €

8 Arbeitstage 500~Unter 1000250180617.62550-20~808M24

602.37 €

8 Arbeitstage 500~Unter 1000280200980.42300-20~808M24

776.98 €

8 Arbeitstage 1000~Unter 50003152241568.62050-20~8010M24

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Drehzahlbereich(r/min) 2001~4000 Eigenschaft Wellenbohrung nicht beendet Haupteinheits-Material EN-JL 1030 Äquiv.
Modell Grundkörper Zulässiger Exzentrizitätsbereich(mm) 0.02~0.2 Zulässiger Radialversatz(mm) 0.05
Anwendung Standard

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support