• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

SNS Flexible Wellenkupplung mit Flansch [BCL] (Motoranbauseite)

SNS Flexible Wellenkupplung mit Flansch [BCL] (Motoranbauseite)

JIS B1452 standard. This series is compatible with large type electric motor shafts with a nominal diameter of between ø160 and ø 315. Has benefits such as being able to have a large axial hole diameter relative to the transmitted torque. Material FC200

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BCL160M
BCL180M
BCL200M
BCL224M
BCL250M
BCL280M
BCL315M
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Bereich Drehmomentübertragung
(N·m)
O.D. A
(φ)
Gesamtlänge L
(mm)
Drehmoment
(N·m)
Max. Drehzahl
(r/min)
Betriebstemperaturbereich
(°C)

61.21 €

8 Arbeitstage 100~Unter 50016056109.84000-20~80

88.38 €

8 Arbeitstage 100~Unter 50018063156.93500-20~80

95.75 €

8 Arbeitstage 100~Unter 50020071245.13200-20~80

124.47 €

8 Arbeitstage 100~Unter 50022480392.22850-20~80

169.94 €

8 Arbeitstage 500~Unter 100025090617.62550-20~80

266.22 €

8 Arbeitstage 500~Unter 1000280100980.42300-20~80

349.29 €

8 Arbeitstage 1000~Unter 50003151121568.62050-20~80

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Drehzahlbereich(r/min) 2001~4000 Eigenschaft Wellenbohrung nicht beendet Haupteinheits-Material EN-JL 1030 Äquiv.
Modell Grundkörper Anwendung Standard

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support