• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 16:00 (CEST) 27/10/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

CS-1USN-Typ, Rückschlagventil (für Kalt-/Warmwasser)

CS-1USN-Typ, Rückschlagventil (für Kalt-/Warmwasser)

Spring-type for apartment buildings, houses, building facilities, etc. (Low pressure loss, water hammer prevention type)

[Features]
· Spring style shuts valves for back-flow prevention during back pressure or water shutoff, for water hammering prevention type with excellent safety.
· The valve body is a synthetic rubber disk.
· Usable with warm water up to 90°C.
· Water can be supplied at a low pressure loss.
· Pipe end cores are used for connectors, as they are made of material that won't rust, thus preventing rust-colored water.
· Valve body is structured as a cartridge for easy maintenance.
・Noise during water flow is 40 dB or less (during rated flow), for low noise of around the same degree as piping.
· For various supply water systems, prevents backflow caused by back pressure when pressure of the water supply source decreases due to water supply shutoff, etc., and for maintaining a reliable and safe water supply.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CS1USN-F-20A

Teilenummer
CS1USN-F-20A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

40.62 €

9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Federbelastetes Rückschlagventil Zulässige Flüssigkeit Wasser Nenndruck Kein Standard
Grundwerkstoff EN CC491K Äquiv. Endanschluss Einlassöffnung JIS G1-Überwurfmutter Endanschluss Nenngewinde-Ø Einlassöffnung 1B (25A)
Endanschluss Auslassöffnung JIS Rc Endanschluss Gewindenenn-Ø Auslassöffnung 3/4B (20A) Maximal zulässiger Druck(MPa) 1
Temperatur des Strömungsmediums(°C) 5~90

Sie befinden sich auf der Seite für CS-1USN-Typ, Rückschlagventil (für Kalt-/Warmwasser), die Teilenummer ist CS1USN-F-20A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CS1USN-F-20A.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support