• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

CS-4N-Typ, Rückschlagventil mit Expansions- und Kontraktionsrohr (für Kalt-/Warmwasser)

CS-4N-Typ, Rückschlagventil mit Expansions- und Kontraktionsrohr (für Kalt-/Warmwasser)

Spring-type for apartment buildings, houses, building facilities, etc. (Low pressure loss, water hammer prevention type)

[Features]
· For various supply water systems, prevents backflow caused by back pressure when pressure of the water supply source decreases due to water supply shutoff, etc., and for maintaining a reliable and safe water supply.
· Spring style shuts valves for back-flow prevention during back pressure or water shutoff, for water hammering prevention type with excellent safety.
· The valve body is a synthetic rubber disk.
· Usable with warm water up to 90°C.
· Water can be supplied at a low pressure loss.
· Pipe end cores are used for connectors, as they are made of material that won't rust, thus preventing rust-colored water.
· Valve body is structured as a cartridge for easy maintenance.
Noise during water flow is 40 dB or less (during rated flow), for low noise of around the same degree as piping.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CS4N-F-20A

Teilenummer
CS4N-F-20A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

48.25 €

9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Federbelastetes Rückschlagventil Zulässige Flüssigkeit Wasser Nenndruck Kein Standard
Grundwerkstoff EN CC491K Äquiv. Endanschluss Einlassöffnung JIS G1-Überwurfmutter Endanschluss Nenngewinde-Ø Einlassöffnung 1B (25A)
Endanschluss Auslassöffnung JIS Rc Endanschluss Gewindenenn-Ø Auslassöffnung 3/4B (20A) Maximal zulässiger Druck(MPa) 1
Temperatur des Strömungsmediums(°C) 5~90

Sie befinden sich auf der Seite für CS-4N-Typ, Rückschlagventil mit Expansions- und Kontraktionsrohr (für Kalt-/Warmwasser), die Teilenummer ist CS4N-F-20A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CS4N-F-20A.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support