• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

No. 009N-Typ, Druckreduzierender Rückflussverhinderer (für Kalt-/Warmwasser)

No. 009N-Typ, Druckreduzierender Rückflussverhinderer (für Kalt-/Warmwasser)

For backflow caused by backpressure and back siphonage in all spots, including in hygienic lines and cross connection spots in high-risk hazardous material lines.

[Features]
• A pressure-reducing type backflow preventer for backflow caused by backpressure and back siphonage in all spots, including in hygienic lines and cross connection spots in high-risk hazardous material lines. This model, which is also available in large diameter sizes, can function in various locations at risk of backflow, beginning first with direct water supply systems.
*For water supply equipment, place at the discharge outlet.
• Please be careful as use in these spots is not subject to any regulations.
· Has two stop valves for checking functions, and four test cocks, making maintenance easy.
• Allows for inspection and maintenance with a general tool, without having to remove any pipes.
• There is a single internal inspection opening for the No.009N model.
• A unitized system in which the check valve can be easily removed for easy maintenance.
• The large flow passage keeps pressure loss to a minimum. Can be installed in tight spaces thanks to its compact design.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NO.009NQT-20A

Teilenummer
NO.009NQT-20A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Endanschluss Nenngewinde-Ø Einlassöffnung Endanschluss Gewindenenn-Ø Auslassöffnung

-

auf Anfrage 3/4B (20A)3/4B (20A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Druckreduzierventil Zulässige Flüssigkeit Wasser Nenndruck Kein Standard
Grundwerkstoff CAC401 Endanschluss Einlassöffnung JIS Rc Endanschluss Auslassöffnung JIS Rc
Maximal zulässiger Druck(MPa) 1.2 Temperatur des Strömungsmediums(°C) 0.5~82

Sie befinden sich auf der Seite für No. 009N-Typ, Druckreduzierender Rückflussverhinderer (für Kalt-/Warmwasser), die Teilenummer ist NO.009NQT-20A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.009NQT-20A.

Produktvarianten

Teilenummer
NO.009NQT-25A
NO.009NQT-32A
NO.009NQT-40A
NO.009NQT-50A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Endanschluss Nenngewinde-Ø Einlassöffnung Endanschluss Gewindenenn-Ø Auslassöffnung

-

auf Anfrage 1B (25A)1B (25A)

-

auf Anfrage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

-

auf Anfrage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

-

auf Anfrage 2B (50A)2B (50A)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support