Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Rückflussverhinderer, Serie Nr. 800

Rückflussverhinderer, Serie Nr. 800

· Pressure Type Vacuum Breaker (for outdoor use): Easy maintenance with two function check valves and two test cocks installed.

[Features]
· Easy maintenance with two function check valves and two test cocks installed.
· Can be analyzed with standard tools from a location above while attached to piping.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NO.800-15A
NO.800-20A
NO.800-25A
NO.800-32A
NO.800-40A
NO.800-50A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Endanschluss Nenngewinde-Ø Einlassöffnung Endanschluss Gewindenenn-Ø Auslassöffnung

-

44 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)

-

auf Anfrage 3/4B (20A)3/4B (20A)

-

auf Anfrage 1B (25A)1B (25A)

-

44 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

-

44 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

-

9 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Verwandter Artikel Zulässige Flüssigkeit Wasser Grundwerkstoff Bronze
Endanschluss Einlassöffnung NPT-Außengewinde Endanschluss Auslassöffnung NPT-Außengewinde Maximal zulässiger Druck(MPa) 1
Zulässiger Druck(MPa) 0,1–1,0 Temperatur des Strömungsmediums(°C) 0.5~60

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support