Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Umschalhahn, Typ HG-4A

Umschalhahn, Typ HG-4A

[Features]
• A radiator valve and return cock with a low fluid-resistant structure for warm water that enables easy opening and closing because of the cock function.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HG4A-F-15A
HG4A-F-20A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Endanschluss Nenngewinde-Ø Einlassöffnung Endanschluss Gewindenenn-Ø Auslassöffnung Höhe (H)
(mm)

48.79 €

9 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)37

59.69 €

9 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)44

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ventiltyp Rücklaufhahn Haupteinheits-Form Winkel Haupteinheits-Material EN CC491K Äquiv. Vernickelte Chrom-Beschichtung
Zulässiges Strömungsmedium Wasser Endanschluss Einlassöffnung JIS Rc-Gewinde Endanschluss Auslassöffnung JIS, R-Gewinde (Überwurfverschraubung)
Griffform Runder Griff Grundkörper, Lauffläche NA Maximal zulässiger Druck(MPa) 0.35
Temperatur des Strömungsmediums(°C) 5~90

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support